Side panels for the plinth, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, for electrical enclosure D500mm, set of 2, H100mm

NSYSPS5100

notification_ok
They are fixed to the corner of the plinth by 2 fixing screws.
notification_ok
Material: Folded sheet steel
notification_ok
Finish: Structured finish, epoxy polyester powder
notification_ok
Color: RAL 7022 grey
notification_ok
Ingress protection rating: IP30 according to IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
10 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.