Quick fixing cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H40 W1200mm, 1 row, set of 2

NSYSQCR40120

notification_ok
Used for the creation of structures inside the enclosure.
notification_ok
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
notification_ok
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
notification_ok
A 11x13 mm cutout which enables fixing by means of M6 self-tapping screws, ref
notification_ok
Equipment are fixed by means of caged nuts or self-tapping screws, Material: Zinc-coated steel

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No