Quick fixing cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H65 W800mm, 2 rows, set of 2

NSYSQCR6580

notification_ok
Used for the creation of structures inside the enclosure.
notification_ok
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
notification_ok
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
notification_ok
A 11x13 mm cutout which enables fixing by means of M6 self-tapping screws, ref
notification_ok
Equipment are fixed by means of caged nuts or self-tapping screws, Material: Zinc-coated steel

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
12 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
information_stroke
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
information_stroke
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
information_stroke
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.