Universal cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H65 W1000mm, 2 rows, set of 2
NSYSUCR65100
Used for the creation of structures inside the enclosure.
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
A 11x13 mm cutout which enables fixing by means of M6 self-tapping screws, ref
Equipment are fixed by means of caged nuts or self-tapping screws, Material: Zinc-coated steel
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
17 kg CO2 eq.
Use Better
Packaging made with recycled cardboard
Hàm lượng các-tông tái chế tối thiểu là 70% (Mỹ là 50%). Một số đơn đặt hàng có thể bao gồm các bìa cứng không tái chế cho đến khi hết hàng.
No
Use Again
Recyclability potential, in %
Việc tính toán tiềm năng tái chế dựa trên kịch bản "Pháp - các bộ phận được nghiền nhỏ" của TR62635, xem xét tất cả các bộ phận trong sản phẩm và khả năng tái chế của vật liệu. Chúng tôi nhận thức rằng điều này có thể không luôn cho phép so sánh với các đề xuất của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đang chờ đợi một tiêu chuẩn chung được công bố vào cuối năm 2026.
98
Take-back
Khả năng sản phẩm đã được đưa vào chương trình lấy lại toàn cầu. Một số sản phẩm có thể mua được trong một số khu vực địa lý, vui lòng xác minh xem sản phẩm có sẵn tại quốc gia của bạn không.
No