Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   SM6-36
SM62BARA3000000000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

SM62BARA3000000000

SM62BARA3000000000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
SM62BARA3000000000

switchboard set IAC16kA1sAFL 36kV 630A Busbar (1000mm) - set

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    range of product
    SM6-36
    technology type
    Air insulated switchgear
    product or component type
    Accessory
    internal arc withstand
    16 kA 1 s
    Internal arc classification
    A-FL
    Complementary
    net weight
    3154 kg
    height
    1030 mm
    width
    40 mm
    depth
    25 mm
    Environment
    IP degree of protection
    IP3x
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • English1
    Catalogue
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 13.2 MB
    Ngày 5/15/20
    Mô tả
    2015 edition
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.