Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XS8 12x40x26 - plastic - Sn4mm - 12..24VDC - cable 10m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    product specific application
    -
    sensor name
    XS8
    sensor design
    Form 12 x 40 x 26
    size
    26 mm
    body type
    Fixed
    enclosure material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    4 mm
    discrete output function
    1 NO
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Cable
    cable length
    10 m
    wire insulation material
    PVC
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC
    switching capacity in mA
    <= 100 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    detection face
    Lateral
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    front material
    Plastic
    operating zone
    0…3.2 mm
    differential travel
    3...20% of Sr
    repeat accuracy
    <= 10% of Sr
    output circuit type
    DC
    cable composition
    3 x 0.34 mm²
    status LED
    Output state: 1 LED (yellow)
    supply voltage limits
    10…30 V DC
    switching frequency
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <1.8 V (closed)
    current consumption
    0...10 mA no-load
    maximum delay first up
    4 ms
    maximum delay response
    0.5 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    marking
    CE
    depth
    26 mm
    height
    40 mm
    width
    12 mm
    Environment
    product certifications
    UL
    CSA
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Phiên bản 2.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /