Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XS8 26x26x26 - plastic - Sn15mm - 12..48VDC - M12

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    product specific application
    -
    sensor name
    XS8
    sensor design
    Cubic form 26 x 26 x 26
    size
    26 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    4-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    15 mm
    discrete output function
    1 NO + 1 NC
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Remote male connector M12, 4 pins
    cable length
    0.8 m
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V DC
    switching capacity in mA
    <= 200 mA
    IP degree of protection
    IP67
    Complementary
    detection face
    5 positions turret head
    front material
    Plastic
    switching frequency
    <= 500 Hz
    marking
    CE
    depth
    26 mm
    height
    26 mm
    width
    26 mm
    Environment
    product certifications
    UL
    CSA
    CCC
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    Offer Sustainability
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    End of Life Information
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/21/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Phiên bản 2.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /