Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XS9 M30 - L64mm - full SS 303 - Sn20 mm - 12..24VDC - M12

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    Industrial machines
    sensor name
    XS9
    sensor design
    Cylindrical M30
    size
    64 mm
    body type
    Single piece body
    enclosure material
    Stainless steel 303
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    20 mm
    discrete output function
    1 NO
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    4 pins M12 male connector
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to DIN 40050
    Complementary
    thread type
    M30 x 1.5
    detection face
    Frontal
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Stainless steel 303
    front material
    Stainless steel 303
    operating zone
    > 0...16 mm
    differential travel
    1...15 % of Sr
    repeat accuracy
    <= 5 % of Sr
    output circuit type
    DC
    status LED
    1 LED yellow for output state
    supply voltage limits
    10...30 V DC
    residual current
    <= 0.1 mA for open state
    switching frequency
    <= 100 Hz
    voltage drop
    <= 2 V at closed state
    current consumption
    <= 10 mA at no-load
    delay first up
    <= 40 ms
    delay response
    <= 6E-05 ms
    delay recovery
    <= 0.015 ms
    marking
    CE
    threaded length
    42 mm
    height
    30 mm
    length
    64 mm
    Environment
    product certifications
    cULus
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -25...70 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Compliant  - since  1206  -  Schneider Electric declaration of conformity
    Schneider Electric declaration of conformity
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Phiên bản 2.0)
    Ngày 4/27/16
    Kích cỡ 20 MB
    Brochure
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS9 Inductive Proximity Sensors SS 303 (Phiên bản 1.0)
    Ngày 1/15/15
    Kích cỡ 489 KB
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS9••R1/R4/RW... and XS9••S1/S4... inductive proximity switches - UL certification record (Phiên bản 1.0)
    XS9••R1/R4/RW... and XS9••S1/S4... inductive proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Phiên bản 1.0)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 3/6/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 3/6/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Minimum Mounting Distances in mm

    Side by side


    e (1) ≥
    80 mm/3.15 in.

    Face to face


    e (2) ≥
    70 mm/2.76 in.

    Facing a metal object


    e (3) ≥
    60 mm/2.36 in.

    Mounted in a metal support


    d ≥
    90 mm/3.54 in.


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes

    M12 connector


    PNP


    1 :
    (+)
    2 :
    Not connected
    3 :
    (-)
    4 :
    NO Output