Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XS9 40x40x15 - PBT - Sn15mm - 24VDC - cable 2m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    -
    sensor name
    XS9
    sensor design
    Flat form 40 x 40 x 15
    size
    15 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    PBT
    type of output signal
    Analogue
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    15 mm
    discrete output function
    1 NO
    output circuit type
    DC
    analogue output range
    0...10 V
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    24 V DC
    IP degree of protection
    IP68 double insulation conforming to IEC 60529
    Complementary
    detection face
    Frontal
    front material
    PBT
    operating zone
    2…15 mm
    repeat accuracy
    <= 3% of Sr
    linearity error
    +/- 1 V
    cable composition
    3 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    Without
    supply voltage limits
    15…36 V DC
    switching frequency
    <= 1000 Hz
    current consumption
    0...4 mA no-load
    maximum output current drift
    10 %
    marking
    CE
    depth
    15 mm
    height
    40 mm
    width
    40 mm
    Environment
    product certifications
    UL
    CSA
    Ecolab
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
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
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Phiên bản 2.0)
    Ngày 4/13/16
    Kích cỡ 20 MB
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CAD file (on TraceParts) for XS9C111A1L2: inductive sensor XS9 40x40x15 - PBT - Sn15mm - 24VDC - cable 2m (Phiên bản 2.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    For CHC type screws


  • Mounting and Clearance

    Setting-up
    Minimum Mounting Distances (mm)

    Side by Side


    e (1) ≥
    45

    Face to Face


    e (2) ≥
    110

    Facing a Metal Object


    e (3) ≥
    45


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes
    3-Wire Connection


    BU :
    Blue
    BN :
    Brown
    BK :
    Black
    (1)
    Voltage output

    Ensure a minimum of 5 V between the + (terminal 1) and the sensor output (terminal 4)

    Output current

    Load impedance value

    Output voltage

    Load impedance value

    24 V

    0...10 mA

    R ≤ 1400 Ω

    0...10 V

    R = 1000 Ω


  • Performance Curves

    Output Curves


    (Y)
    Us (V)
    (X)
    Sensors - object distance (mm)


So sánh sản phẩm: /