Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XS9 40x40x117 - PBT - Sn20 mm - 12..24VDC - terminals

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    Welding machine
    Factor 1 (Fe/Nfe)
    sensor name
    XS9
    sensor design
    Form 40 x 40 x 117
    size
    117 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    PBT
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    4-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    20 mm
    discrete output function
    1 NO + 1 NC
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, 4 x 1.5 mm²
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to DIN 40050
    Complementary
    detection face
    5 positions turret head
    front material
    PBT
    operating zone
    0…16 mm
    differential travel
    3...15% of Sr
    repeat accuracy
    <= 3% of Sr
    electromagnetic compatibility
    Immunity to magnetic fields - test level: 250 mT
    cable entry number
    1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland
    status LED
    Supply on: 1 LED (green)
    Output state: 1 LED (yellow)
    supply voltage limits
    10…36 V DC
    switching frequency
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (closed)
    current consumption
    0...30 mA no-load
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    2.5 ms
    maximum delay recovery
    2.5 ms
    marking
    CE
    height
    40 mm
    length
    40 mm
    width
    117 mm
    net weight
    0.244 kg
    Environment
    product certifications
    UL
    CCC
    CSA
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to EN 60068-2-27
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CAD file (on TraceParts) for XS9C4A1PCG13: inductive sensor XS9 40x40x117 - PBT - Sn20 mm - 12..24VDC - terminals (Phiên bản 2.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    2 holes Ø 5,45 mm / Ø 0.21 in. (Tightening torque: < 1,5 Nm / < 13.3 Ib-in.)
    (2)
    3 screws M3,5. (Tightening torque: < 1,2 Nm / < 10.6 Ib-in.)
    (3)
    2 elongated holes 5,4 x 7,4 mm / 0.21 x 0.29 in. (Tightening torque: < 1,5 Nm / < 13.3 Ib-in.)


  • Mounting and Clearance

    Mounting
    Head Positions



    Setting-up
    Sensing Distance Correction Factor


    SS :
    Stainless steel
    Fe :
    Steel
    Al :
    Aluminium
    Cu :
    Copper


    Setting-up
    Operating Distance (According to the Sensor’s Level of Flush Mounting)


    (y)
    Sensing distance (Sr) mm
    (x)
    Sensing face/frame distance (d) mm
    (1)
    Flush mounted in aluminium
    (2)
    Flush mounted in Fe360


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes
    4-Wire DC



So sánh sản phẩm: /