Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Rot. monitoring - 26x26x13 - Sn10mm - 6..6000c/mn - 12..24VDC - M12 0.15m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    Rotation monitoring
    sensor name
    XS9
    sensor design
    Flat form 26 x 26 x 13
    size
    13 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    PBT
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm
    discrete output function
    1 NC
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    4 pins M12 remote male connector
    cable length
    0.15 m
    [Us] rated supply voltage
    12...24 V DC
    switching capacity in mA
    <= 100 mA
    IP degree of protection
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    Complementary
    detection face
    Frontal
    front material
    PBT
    adjustable frequency range
    6...6000 cyc/mn
    operating zone
    0...8 mm
    differential travel
    3...15% of Fr
    repeat accuracy
    3% of Sr
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    1 LED green for supply on
    1 LED yellow for output state
    supply voltage limits
    10...36 V DC
    residual current
    <= 100 mA for open state
    switching frequency
    <= 800 Hz
    voltage drop
    <= 2 V at closed state
    current consumption
    0...10 mA at no-load
    run-up delay at power-up
    9 s standard
    marking
    CE
    depth
    13 mm
    height
    26 mm
    width
    26 mm
    product weight
    0.04 kg
    Environment
    product certifications
    CSA
    UL
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
    vibration resistance
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Compliant  - since  0841  -  Schneider Electric declaration of conformity
    Schneider Electric declaration of conformity
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Phiên bản 2.0)
    Ngày 4/27/16
    Kích cỡ 20 MB
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CAD for XS9E11RPBL01M12: inductive sensor XS9 - 26x26x13 - Sn10mm - 6..6000c/mn - 12..24VDC - M12 0.15m (Phiên bản 1.0)
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Phiên bản 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Phiên bản 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Phiên bản 1.0)
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS9...R... Rotation control sensors Osiprox (Phiên bản 03)
    Ngày 1/2/15
    Kích cỡ 311.6 KB
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 7/17/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    For CHC type screws


  • Mounting and Clearance

    Setting-up
    Minimum Mounting Distances (mm)

    Side by Side


    e (1) ≥
    40

    Face to Face


    e (2) ≥
    80


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes
    2-Wire


    (1)
    Output current

    Ensure a minimum of 10 V between the + and the - (terminal 3)of the sensor

    Output current

    Load impedance value

    12 V

    4...20 mA

    R ≤ 82 Ω

    24 V

    4...20 mA

    R ≤ 560 Ω