Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

rotation monitoring hazardous area - M30 - Sn10mm - 6..150c/mn - NC - cable 2m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS ATEX D
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    Rotation monitoring ATEX dust
    sensor name
    XSA
    sensor design
    Cylindrical M30
    size
    81 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Metal
    enclosure material
    Nickel plated brass
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    discrete output function
    1 NC
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V DC with reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    thread type
    M30 x 1.5
    detection face
    Frontal
    front material
    PPS
    sensing range
    > 8...15 mm
    adjustable frequency range
    6…150 cyc/mn
    operating zone
    0…8 mm
    differential travel
    3...15% of Fr
    repeat accuracy
    3% of Sr
    cable composition
    3 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    Output state: 1 LED (red)
    supply voltage limits
    10…58 V DC
    switching frequency
    <= 100 Hz
    maximum voltage drop
    <1.8 V (closed state)
    current consumption
    0...15 mA no-load
    run-up delay at power-up
    9 s standard
    marking
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
    threaded length
    57 mm
    height
    30 mm
    length
    81 mm
    Environment
    standards
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    directives
    2014/34/EU - ATEX directive
    product certifications
    INERIS 04ATEX0022X
    IEC-Ex INE 17.0006
    ambient air temperature for operation
    -20…60 °C
    dust zone
    Zone 21 - 22
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    proximity switches rotation control (Phiên bản 1.0)
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 44.3 KB
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 2 KB
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 83.7 KB
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 10.3 KB
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Phiên bản 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Phiên bản 1.0)
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Phiên bản 06)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Phiên bản 2.1)
    XS1...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres (Phiên bản 2.0)
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/20/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/20/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    LED


  • Mounting and Clearance

    Minimum Mounting Distances

    Side by side


    e (1) ≥
    20 mm/0.79 in

    Face to face


    e (2) ≥
    120 mm/4.72 in

    Facing a metal object


    e (3) ≥
    30 mm/1.18 in.


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes

    3-wire DC


    BU :
    Blue
    BN :
    Brown
    BK :
    Black


  • Performance Curves

    Performance Curves
    Standard Steel Target : 30x30x1 mm


    (1)
    Pick-up points
    (2)
    Drop-out points (object approaching from the side)
    (y)
    Sensing distance in mm


So sánh sản phẩm: /