Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Rot. monitoring - M30 - Sn10mm - 6..150c/mn - 12..48VDC - cable 2m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    Rotation monitoring
    sensor name
    XSA
    sensor design
    Cylindrical M30
    size
    81 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Flush mountable
    material
    Metal
    enclosure material
    Nickel plated brass
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    3-wire
    [Sn] nominal sensing distance
    10 mm
    discrete output function
    1 NC
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    PNP
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V DC with reverse polarity protection
    switching capacity in mA
    <= 200 mA with overload and short-circuit protection
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    thread type
    M30 x 1.5
    detection face
    Frontal
    front material
    PPS
    adjustable frequency range
    6…150 cyc/mn
    operating zone
    0…8 mm
    differential travel
    3...15% of Fr
    repeat accuracy
    3% of Sr
    cable composition
    3 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    Output state: 1 LED (red)
    supply voltage limits
    10…58 V DC
    switching frequency
    <= 100 Hz
    maximum voltage drop
    <1.8 V (closed)
    current consumption
    0...15 mA no-load
    run-up delay at power-up
    3 s reduce
    marking
    CE
    threaded length
    57 mm
    height
    30 mm
    length
    81 mm
    net weight
    0.3 kg
    Environment
    product certifications
    CCC
    CSA
    UL
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    • Chinese
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CAD for XSAV31373: inductive sensor XSAV - M30 - Sn10mm - 6..150c/mn - 12..48VDC - cable 2m (Phiên bản 1.0)
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Phiên bản 1.0)
    XSAV... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Phiên bản 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Phiên bản 1.0)
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XSAV... Inductive proximity sensors for rotation monitoring (Phiên bản 04)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XSAV... inductive proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Phiên bản 1.0)
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    LED


  • Mounting and Clearance

    Minimum Mounting Distances

    Side by side


    e (1) ≥
    20 mm/0.79 in

    Face to face


    e (2) ≥
    120 mm/4.72 in

    Facing a metal object


    e (3) ≥
    30 mm/1.18 in.


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes

    3-wire DC


    BU :
    Blue
    BN :
    Brown
    BK :
    Black


  • Performance Curves

    Performance Curves
    Standard Steel Target : 30x30x1 mm


    (1)
    Pick-up points
    (2)
    Drop-out points (object approaching from the side)
    (y)
    Sensing distance in mm


So sánh sản phẩm: /