Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

accessory for sensor - fixing saddle clamp with locking screw - for fiber optic

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    accessory / separate part designation
    Fixing saddle clamp with locking screw
    accessory / separate part destination
    Glass fibre optic
    accessory / separate part category
    Fixing accessories
    accessory / separate part type
    Saddle clamp
    Complementary
    product compatibility
    XUFS0910
    internal diameter
    4.7 mm
    material
    Plastic
    head mounting
    Ø 2.5 mm
    net weight
    0.005 kg
    Offer Sustainability
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope