Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

Inductive proximity sensor XSC - 20 mm - screw-clamp terminals

Xem thêm đặc điểm >
Trạng thái thương mại
Ngừng sản xuất vào 30 tháng sáu 2014
Ngừng cung cấp dịch vụ vào 30 tháng chín 2014
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    sensor name
    XSC
    Complementary
    body type
    Fixed
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    2-wire
    electrical connection
    Screw-clamp terminals
    cable entry
    1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
    product certifications
    CCC
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    IP degree of protection
    IP67
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Phiên bản 2.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /