Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Xem tất cả OsiSense XS & XT
XSDN401229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Ngừng sản xuất

XSDN401229

XSDN401229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Ngừng sản xuất
XSDN401229

inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals

Xem thêm đặc điểm
XSDN401229 chưa được thay thế. Vui lòng liên hệ dịch vụ Hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin.
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    General purpose
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    sensor name
    XSD
    sensor design
    Form 80 x 80 x 40
    size
    40 mm
    body type
    Fixed
    enclosure material
    Plastic
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    2-wire
    discrete output function
    1 NO or 1 NC programmable
    electrical connection
    Screw-clamp terminals
    [Us] rated supply voltage
    12...240 V
    IP degree of protection
    IP67
    Complementary
    detection face
    Frontal
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    front material
    Plastic
    switching capacity in mA
    5...100 mA DC
    5...500 mA AC
    switching frequency
    <= 10 Hz
    marking
    CE
    depth
    40 mm
    height
    100 mm
    width
    80 mm
    Environment
    product certifications
    CCC
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    End of Life Information
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • All Languages7
    • English7
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    • Swedish1
    Instruction sheet
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 118.4 KB
    Ngày 9/1/03
    Mô tả
    for intrincically safe applications.
    XSD... Inductive proximity sensors, form D, plug-in, plastic case (Phiên bản 01)
    Mô tả
    Electrical installation, installation precaution.
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 131.8 KB
    Ngày 7/1/99
    Mô tả
    Electrical installation, installation precaution.
    Declaration of conformity
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 226.7 KB
    Ngày 3/13/18
    Mô tả
    EU declaration of conformity
    End of Life Information
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 89.3 KB
    Ngày 12/1/11
    EU RoHS Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals
    Mô tả
    inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 12/6/19
    Mô tả
    inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals
    Product Environmental Profile
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 251.5 KB
    Ngày 12/1/11
    REACh Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals
    Mô tả
    inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 12/6/19
    Mô tả
    inductive sensor XSD - form D flat - Sn 40 mm - screw clamp terminals
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /