Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor XSP - cylindrical M12 - Sn 2 mm - cable 2m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    sensor name
    XSP
    sensor design
    Cylindrical M12
    body type
    Fixed
    type of output signal
    Discrete
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V DC
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    detection face
    Frontal
    supply voltage limits
    10…58 V DC
    maximum residual current
    0.5 mA open state
    marking
    CE
    Environment
    product certifications
    CCC
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    Offer Sustainability
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /