Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

inductive sensor Namur - M18 - Sn8mm - 7..12VDC - cable 2m

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS ATEX D
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    device application
    ATEX dust
    sensor name
    XSP
    sensor design
    Cylindrical M18
    size
    41 mm
    body type
    Fixed
    detector flush mounting acceptance
    Non flush mountable
    material
    Plastic
    enclosure material
    Plastic
    [Sn] nominal sensing distance
    8 mm
    type of output signal
    Discrete
    wiring technique
    2-wire
    discrete output function
    1 NC
    output circuit type
    DC
    discrete output type
    Namur
    electrical connection
    Cable
    cable length
    2 m
    [Us] rated supply voltage
    7...12 V DC
    switching capacity in mA
    <= 1 mA
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    thread type
    M18 x 1
    detection face
    Frontal
    front material
    PPS
    sensing range
    > 4...8 mm
    operating zone
    0…6.4 mm
    cable composition
    2 x 0.34 mm²
    wire insulation material
    PvR
    status LED
    Output state: 1 LED (red)
    maximum residual current
    3 mA open state
    switching frequency
    <= 300 Hz
    marking
    II1 D-Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67
    threaded length
    29 mm
    height
    18 mm
    length
    41 mm
    Environment
    standards
    EN/IEC 60079-11
    EN/IEC 60079-0
    directives
    94/9/EC - ATEX directive
    product certifications
    INERIS 04ATEX0016X
    ambient air temperature for operation
    -20…60 °C
    dust zone
    Zone 20
    Offer Sustainability
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Namur inductive proximity switches (Phiên bản 1.0)
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 43.8 KB
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 1.9 KB
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 82 KB
    Ngày 11/26/07
    Kích cỡ 10.2 KB
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Phiên bản 2.0)
    XS.N...EX NAMUR inductive proximity sensors for explosives atmospheres (Phiên bản 1.1)
    Instruction sheet
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Phiên bản 06)
    XS.N...EX Namur proximity sensors ATEX, Instruction Sheet (Phiên bản 01)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Phiên bản 2.1)
    XS•N...EX Namur inductive proximity switches for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/21/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions



  • Mounting and Clearance

    Minimum Mounting Distances

    Side by side


    e (1) ≥
    10 mm/0.39 in.

    Face to face


    e (2) ≥
    60 mm/2.36 in.

    Facing a metal object


    e (3) ≥
    15 mm/0.60 in


    Mounting


    (1)
    Bending cable: 4 x external cable diameter


  • Connections and Schema

    Wiring Schemes
    2-Wire Non-polarised

    NO output


    BU :
    Blue
    BN :
    Brown


  • Performance Curves

    Performance Curves
    Standard Steel Target : 24x24x1 mm


    (1)
    Pick-up points
    (2)
    Drop-out points (object approaching from the side)
    (y)
    Sensing distance in mm


So sánh sản phẩm: /