Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Xem tất cả OsiSense XS & XT
XSPN15122 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

XSPN15122

XSPN15122 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
XSPN15122

inductive sensor XSP - cylindrical M30 - Sn 15 mm - cable 2m

Xem thêm đặc điểm
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    series name
    Application
    sensor type
    Inductive proximity sensor
    sensor name
    XSP
    sensor design
    Cylindrical M30
    body type
    Fixed
    type of output signal
    Discrete
    [Us] rated supply voltage
    12...48 V DC
    IP degree of protection
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementary
    detection face
    Frontal
    supply voltage limits
    10…58 V DC
    maximum residual current
    0.5 mA open state
    marking
    CE
    Environment
    product certifications
    CCC
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    Offer Sustainability
    EU RoHS Directive
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
  • Xem thêm View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • All Languages3
    • English3
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    • Swedish1
    Instruction sheet
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 118.4 KB
    Ngày 9/1/03
    Mô tả
    for intrincically safe applications.
    Declaration of conformity
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 226.7 KB
    Ngày 3/13/18
    Mô tả
    EU declaration of conformity
    EU RoHS Declaration
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    inductive sensor XSP - cylindrical M30 - Sn 15 mm - cable 2m
    Mô tả
    inductive sensor XSP - cylindrical M30 - Sn 15 mm - cable 2m
    Kích cỡ pdf
    Kích cỡ 195.3 KB
    Ngày 12/6/19
    Mô tả
    inductive sensor XSP - cylindrical M30 - Sn 15 mm - cable 2m
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /