Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

accessory for sensor - Ø18mm - fixing clamp - plastic - with indexing

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XS
    accessory / separate part category
    Mounting and fixing accessories
    accessory / separate part type
    Fixing clamp
    accessory / separate part designation
    Fixing clamp
    accessory / separate part destination
    Cylindrical M18 sensor
    material
    Plastic
    Complementary
    product compatibility
    XU cylindrical M18
    XS cylindrical M18
    XT cylindrical M18
    net weight
    0.01 kg
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Phiên bản 2.0)
    Ngày 4/13/16
    Kích cỡ 20 MB
    Inductive proximity sensors, XS range, Basics line (Phiên bản 1.0)
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 2.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    Dimensions in mm

    a

    a1

    b

    b1

    b2

    26

    15.7

    22.3

    20.1

    11.5

    18

    Dimensions in in.

    a

    a1

    b

    b1

    b2

    1.02

    0.62

    0.88

    0.79

    0.45

    0.71


So sánh sản phẩm: /