Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

flush mounted black flush caps pushbutton head cp grey

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi

  • Main
    range of product
    Harmony XB5
    product or component type
    Head for non-illuminated push-button
    device short name
    ZB5
    product compatibility
    ZBZF32
    ZBZF33
    ZBYF...
    ZB5AZ
    bezel material
    Plastic colour plated grey
    mounting diameter
    30.5 mm
    head type
    Built-in-flush
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    Spring return
    operator profile
    Black flush unmarked
    Complementary
    CAD overall width
    37 mm
    CAD overall height
    37 mm
    CAD overall depth
    30 mm
    product weight
    0.03 kg
    mechanical durability
    10000000 cycles
    electrical composition code
    C15 for 1 contacts using single blocks in front mounting
    C11 for 3 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 for 3 contacts using single blocks in front mounting
    C1 for 9 contacts using single blocks in front mounting
    C2 for 9 contacts using single and double blocks in front mounting
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -40...70 °C
    overvoltage category
    Class II conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    Type 13 conforming to UL 50 E
    Type 12 conforming to UL 50 E
    Type 4 conforming to UL 50 E
    Type 4X conforming to UL 50 E
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 50102
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    25 gn (duration = 6 ms) for 1000 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27
    vibration resistance
    2 mm peak to peak (f = 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Phiên bản 11.0)
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    e:
    Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


  • Mounting and Clearance

    Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)
    Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

    (1) Diameter on finished panel or support

    (2) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 0+0.5) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. 0+0.0196)

    Connections

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    By screw clamp terminals or plug-in connector

    40

    1.57

    40

    1.57

    By Faston connectors

    45

    1.77

    40

    1.57


  • Technical Description

    Electrical Composition Corresponding to Code C1



    Electrical Composition Corresponding to Code C2



    Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



    Electrical Composition Corresponding to Code C15

    1 N/O


    1 N/C


    1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



    Legend

    Single contact


    Double contact


    Light block


    Possible location