Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Xem tất cả   Harmony XB6
ZB6AGQ1 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

ZB6AGQ1

ZB6AGQ1 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
ZB6AGQ1

selector switch head Ø16 3-position spring return Dom 311

Xem thêm đặc điểm
Số sản phẩm tối đa có thể so sánh là 4. Xóa sản phẩm đã thêm.

  • Main
    range of product
    Harmony XB6
    product or component type
    Head for key selector switch
    device short name
    ZB6
    bezel material
    Plastic
    mounting diameter
    16 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    Right to centre spring return
    operator profile
    Black key switch
    operator position information
    3 positions
    type of keylock
    Dom 311
    key withdrawal position
    Left-hand
    Complementary
    CAD overall width
    18 mm
    CAD overall height
    18 mm
    CAD overall depth
    55 mm
    Environment
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    electrical shock protection class
    Class II conforming to IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13 conforming to UL 50
    NEMA 4 conforming to UL 50
    NEMA 4X conforming to UL 50
    NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94
    standards
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    product certifications
    CCC
    UL
    CSA
    GOST
    vibration resistance
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Unit Type of Package 1
    PCE
    Number of Units in Package 1
    1
    Package 1 Weight
    30 g
    Package 1 Height
    8 cm
    Package 1 width
    2.1 cm
    Package 1 Length
    6.4 cm
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Xem thêm
    View less

    Tài liệu

    Ngôn ngữ
    • English3
    Certificate
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format html
    Kích cỡ 300 B
    Ngày 5/16/13
    Mô tả
    UL Certificate
    XB6 Control and signaling units (Phiên bản 1.0)
    Mô tả
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 104.3 KB
    Ngày 11/28/07
    Mô tả
    CSA Certificate
    Instruction sheet
    Định dạng
    Kích cỡ
    Ngày
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    prp.document.label.format pdf
    Kích cỡ 213.1 KB
    Ngày 3/1/98
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.