Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

limit switch body ZCKM - 2NC+1NO - snap action - Pg13.5

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCKM
    body type
    Fixed
    product compatibility
    XCKM
    associated head
    ZCKD02
    ZCKD08
    ZCKD41
    ZCKD10
    ZCKD81
    ZCKD219
    ZCKD029
    ZCKD91
    ZCKD06
    ZCKD16
    ZCKD239
    ZCKD59
    ZCKD15
    ZCKD109
    ZCKD17
    ZCKD05
    ZCKD21
    ZCKD23
    body material
    Metal
    cable entry
    3 entries tapped for Pg 11 cable gland
    number of poles
    3
    contacts type and composition
    2 NC + 1 NO
    contact operation
    Snap action
    number of steps
    1 1 position
    contacts material
    Silver plated contacts
    Complementary
    local display
    Without
    electrical connection
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
    positive opening
    With
    minimum actuation speed
    0.01 m/min
    [Ie] rated operational current
    1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    6 A
    [Ui] rated insulation voltage
    400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 for contact block
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14 for contact block
    300 V conforming to UL 508 for contact block
    maximum resistance across terminals
    0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to IEC 60664
    6 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    width
    40 mm
    height
    73 mm
    depth
    36 mm
    net weight
    0.08 kg
    terminals description ISO n°1
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    (11-12)NC
    (21-22)NC
    Environment
    IP degree of protection
    IP65
    IK degree of protection
    IK03
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C for standard environment
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    • Chinese
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Limit switches OsiSense XC Standard (Phiên bản 1.0)
    Ngày 5/22/17
    Kích cỡ 63.2 MB
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCKM... and ZCKM/MD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Phiên bản 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Phiên bản 1.0)
    XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Phiên bản 1.0)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Phiên bản 4.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /