Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

limit switch lever ZCKY - elastomer roller lever Ø 50mm - -25..+70°C

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch lever
    device short name
    ZCKY
    product compatibility
    XCKL
    XCKS
    XCKM
    associated head
    ZCKD05
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Roller lever spring return elastomer (roller diameter 50 mm)
    type of approach
    Lateral approach
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    Without
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C for standard environment
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C standard environment
    environmental characteristic
    Standard environment
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Phiên bản 4.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /