Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

limit switch body ZCMD - 2NC+1NO - silver - snap action

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCMD
    design
    Miniature
    body type
    Plug-in body
    associated head
    ZCEH0
    ZCE13
    ZCE63
    ZCE10
    ZCE09
    ZCE24
    ZCE29
    ZCE07
    ZCE67
    ZCE01
    ZCE64
    ZCE28
    ZCE27
    ZCEF2
    ZCE02
    ZCE62
    ZCE65
    ZCEG1
    ZCEF0
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE66
    ZCE05
    ZCE06
    ZCEH2
    ZCE11
    ZCE08
    body material
    Zamak
    number of poles
    3
    contacts type and composition
    2 NC + 1 NO
    contact operation
    Snap action
    Complementary
    product compatibility
    XCMD
    associated connection component
    ZCMC39L1
    ZCMC39L2
    ZCMC39L5
    electrical connection
    Plug-in without pre-cabled connection
    contacts insulation form
    Zb
    contacts material
    Gold plated contacts
    positive opening
    With
    minimum actuation speed
    0.01 m/min
    contact code designation
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0.75 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V (pollution degree 3) conforming to UL 508
    400 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60664
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    short-circuit protection
    6 A cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    width
    30 mm
    height
    50 mm
    depth
    16 mm
    net weight
    0.055 kg
    Environment
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
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
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    • French
    Catalogue
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Limit switches OsiSense XC Standard (Phiên bản 1.0)
    Ngày 5/22/17
    Kích cỡ 63.2 MB
    CAD
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Bodies with gold contact type XCM D (Phiên bản 1.1)
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 20.7 KB
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 1.5 KB
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 2.5 KB
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 9.7 KB
    Bodies with gold contact type XCM D (Phiên bản 1.1)
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 47.3 KB
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 4.2 KB
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 8.4 KB
    Ngày 1/13/05
    Kích cỡ 20.1 KB
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Phiên bản 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Phiên bản 1.0)
    Declaration of conformity
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Phiên bản 1.0)
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Phiên bản 4.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /