Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch body
    device short name
    ZCMD
    design
    Miniature
    body type
    Fixed
    associated head
    ZCE29
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE62
    ZCE09
    ZCE13
    ZCE67
    ZCE10
    ZCE14
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE65
    ZCEG1
    ZCEF0
    ZCE24
    ZCE11
    ZCE27
    ZCE64
    ZCEF2
    ZCE28
    ZCE66
    ZCE01
    ZCE63
    ZCE21
    ZCE106
    ZCE016
    ZCE026
    body material
    Zamak
    number of poles
    2
    contacts type and composition
    2 NC
    contact operation
    Snap action
    Complementary
    product compatibility
    XCMD
    electrical connection
    Male connector M12, 4 pins
    contacts insulation form
    Zb
    contacts material
    Silver plated contacts
    positive opening
    Without
    minimum actuation speed
    0.01 m/min
    [Ie] rated operational current
    1 A at 24 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    3 A at 24 V, AC-14 conforming to IEC 61131-2 Type 1
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    3 A
    [Ui] rated insulation voltage
    24 V (pollution degree 3) conforming to UL 508
    24 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
    24 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-5-1
    maximum resistance across terminals
    0.025 Ohm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    800 V conforming to IEC 60664
    short-circuit protection
    4 A cartridge fuse, type gG
    electrical durability
    10000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    width
    32 mm
    height
    68 mm
    depth
    16 mm
    net weight
    0.065 kg
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    End of Life Information
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Phiên bản 4.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /