Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    OsiSense XC
    series name
    Standard format
    product or component type
    Limit switch lever
    device short name
    ZCY
    product compatibility
    XCKT
    XCKD
    XCKP
    associated head
    ZCE05
    ZCE01
    movement of operating head
    Rotary
    type of operator
    Roller lever spring return thermoplastic (L = 42.5 mm)
    type of approach
    Lateral approach
    Complementary
    switch actuation
    By 30° cam
    positive opening
    With
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
  • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

    Không tìm thấy kết quả.
    Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /