Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

joystick controller head Ø22 4-direction spring return

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    product or component type
    Head for joystick controller
    device short name
    ZB4
    bezel material
    Black metal
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    To zero position spring return
    operator profile
    54 mm long operating shaft
    operator direction information
    4 directions
    Complementary
    net weight
    0.022 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    operator position information
    5 positions
    mechanical durability
    1000000 cycles
    device presentation
    Basic element
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP66 conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 50102
    standards
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    product certifications
    BV
    UL listed
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    CSA
    DNV
    RINA
    vibration resistance
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU RoHS Declaration
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • Tài liệu và Tải về

    Ngôn ngữ
    • English
    Certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Phiên bản 1.0)
    EU RoHS Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    Marine certificate
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Phiên bản 1.0)
    Product Environmental Profile
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    ZD4P, XD4P Harmony joysticks range - Product Environmental Profile (Phiên bản 1.0)
    REACh Declaration
    Ngày
    Kích cỡ
    Thêm vào Tài liệu của tôi
    Ngày 8/19/19
    Kích cỡ 195.3 KB
    RoHs China Declaration