Khám phá các chuẩn dây nguồn - power cord trên thế giới
Khám phá các chuẩn dây nguồn - power cord trên thế giới
Đóng vai trò kết nối các thiết bị, dây nguồn (power cord) là phụ kiện vô cùng quan trọng. Trên thế giới, có nhiều chuẩn phích cắm khác nhau ở mỗi quốc gia hay khu vực. Do đó, dây nguồn cũng có đặc điểm khác nhau để phù hợp từng loại phích cắm. Để không gặp khó khăn khi làm việc tại các trung tâm dữ liệu, việc tìm hiểu và nắm rõ các dây nguồn theo từng chuẩn phích cắm là rất cần thiết.
Dây nguồn (power cord) theo chuẩn quốc tế IEC 60320
IEC 60320 là bộ tiêu chuẩn dây nguồn phổ biến, được hầu hết các quốc gia trên thế giới sử dụng.
Với phích cắm, dây nguồn IEC 60320 sẽ sử dụng số chẵn và sử dụng số lẻ cho ổ cắm. Các thiết bị dây nguồn theo chuẩn quốc tế IEC 60320 sẽ có điện áp lên đến 250 volt. Trong đó, “C” là đại diện tiêu chuẩn mã cho các đầu nối được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60320. C13, C15 và C19 là những loại được sử dụng rộng rãi. Thông thường:
- IEC C13: Là power cord kết nối phổ biến nhất, thường sử dụng với máy tính và các thiết bị văn phòng.
- IEC C15:Tương tự như C13, được thiết kế cho môi trường nhiệt độ cao.
- IEC C19: Được thiết kế để kết nối công suất cao, phổ biến trong các trung tâm dữ liệu.
Chuẩn phích cắm
Mặc dù tiêu chuẩn IEC 60320 được sử dụng rộng rãi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên trên thực tế, chuẩn dây nguồn này chủ yếu áp dụng cho các loại đầu nối (C13, C15, C19). Trong khi đó, giữa các quốc gia, khu vực lại có chuẩn phích cắm khác nhau. Điều này sẽ quyết định việc dùng dây nguồn theo chuẩn phích cắm nào cho phù hợp.
Dây nguồn (power cord) theo chuẩn phích cắm của các quốc gia Bắc Mỹ: NEMA 5-15P (Type B)
Dây nguồn NEMA tuân theo các thông số kỹ thuật do Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia (NEMA) đặt ra. Theo đó, tiêu chuẩn NEMA, mã hóa NEMA 5-15P (Type B) là loại chuẩn dây nguồn được sử dụng rộng rãi ở khu vực Bắc Mỹ cũng như một số quốc gia theo chuẩn này. Đây là dây nguồn bao gồm các mạch ba dây (nóng, trung tính, nối đất), thường mang điện áp 110 volt với định mức 15A ở 250 volt. Một số loại dây nguồn phổ biến có khả năng cắm NEMA 5-15P bao gồm NEMA 5-15P đến C13, NEMA 5-15P đến C15.
Dây nguồn (power cord) theo chuẩn phích cắm của các nước Châu u: CEE 7/7 (Type E, Type F)
Ở châu u, ngoại trừ Đan Mạch (AFSNIT 107-2-D1), Ireland, Ý (CEI 23-50), Malta (BS 1363), Síp (BS 1363), Gibraltar (BS 1363) và Thụy Sĩ (SEV 1011) , hầu hết sẽ sử dụng CEE 7/7 là tiêu chuẩn dây nguồn. Mã hóa CEE 7/7 thường được sử dụng rộng rãi cho một số chuẩn dây nguồn như CEE 7/7 đến C13, CEE 7/7 đến C15 và CEE 7/7 đến C19.
Các chuẩn dây nguồn (power cord) tại Việt Nam
Tại Việt Nam, trong các trung tâm dữ liệu và ngay cả với lĩnh vực điện dân dụng, C13, C15 và C19 là những chuẩn dây nguồn được sử dụng phổ biến nhất.
Các chuẩn khác: JIS C 8303, AS/NZS 3112
Khác với những chuẩn dây nguồn power cord thông dụng được áp dụng cho mỗi khu vực, nhiều quốc gia cũng có các tiêu chuẩn mã hóa riêng và rất hạn chế. Ví dụ như tiêu chuẩn AS/NZS 3112 (Loại I) của Úc, tiêu chuẩn NBR 14136 của Brazil và tiêu chuẩn Nhật Bản JIS C 8303 (Loại A, B). Dù có sự khác biệt dựa theo từng quốc gia nhưng các loại dây nguồn này vẫn có điểm chung là đều phù hợp với tiêu chuẩn kết nối IEC 60320.
Để các thiết bị hoạt động hiệu quả, liền mạch đồng thời giảm tối đa nguy cơ rủi ro liên quan đến an toàn điện, việc hiểu rõ các tiêu chuẩn dây nguồn power cord được xem là vô cùng quan trọng, đặc biệt với các kỹ sư mạng làm việc tại các trung tâm dữ liệu nước ngoài. Hy vọng với những thông tin được cung cấp từ Schneider, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích về lĩnh vực này để ứng dụng công việc hiệu quả hơn.
Bạn cần trợ giúp?
Công cụ chọn sản phẩm
Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.
Nhận báo giá
Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Trung tâm Hỗ trợ
Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.