Welcome to the Schneider Electric corporate Website

Select your location

View all   Harmony K
Schneider Electric KZ14 Image

KZ14

Green premium brand logo
Schneider Electric KZ14 Image
KZ14
Green premium brand logo

legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm

Show more characteristics
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Harmony Series K1/K2
    accessory / separate part designation
    Legend holder without legend plate
    accessory / separate part type
    Legend holder
    accessory / separate part category
    Marking accessories
    accessory / separate part destination
    Front plate 45 x 45 mm
    range compatibility
    Mini-VARIO
    quantity per set
    Set of 20
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    Environmental Disclosure
    Circularity Profile
    No need of specific recycling operations
    WEEE
    The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • View more View less

    Documents

    Language
    • All Languages10
    • English7
    • French3
    Catalogue
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Size 111.5 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 6.0)
    Description
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Size 3.1 MB
    Date 5/15/19
    Description
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Size 8.6 MB
    Date 3/12/15
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Size 108.2 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - chapitre B3 - Interrupteurs-sectionneurs Vario mini-Vario (Version 4.0)
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Size 4.4 MB
    Date 6/11/19
    Description
    Présentation des interrupteurs-sectionneurs rotatifs 12 à 175 A
    prp.document.label.format pdf
    Size 8.8 MB
    Date 3/12/15
    China RoHS declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    KZ14 : legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    Description
    legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Size 195.3 KB
    Date 2/19/20
    Description
    legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    EU RoHS Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    KZ14 : legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    Description
    legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Size 195.3 KB
    Date 2/19/20
    Description
    legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    Product Environmental Profile
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    prp.document.label.format pdf
    Size 416.1 KB
    Date 6/21/11
    REACh Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    KZ14 : legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    Description
    legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
    prp.document.label.format pdf
    Size 195.3 KB
    Date 2/19/20
    Description
    legend holder without legend plate - for front plate 45 x 45 mm
  • Technical FAQs

    No results found.
    Unfortunately, related FAQs are unavailable due to temporary technical issues. Please try again later.