Global (English)
Welcome to the Schneider Electric corporate Website

ENGLISH | FRENCH

You can choose another country to view available products or go to our Global website for company information.

Select your location
View all TeSys LRD
Schneider Electric LA7D03DD Image

LA7D03DD

Schneider Electric LA7D03DD Image
LA7D03DD

TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC

Show more characteristics
Add to My Products Remove from My Products
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range
    TeSys
    product or component type
    Electrical remote tripping
    device short name
    LA7D
    accessory / separate part category
    Electrical accessory
    product compatibility
    LR3D15..
    LR3D43..
    LR3D33..
    LR3D35..
    LRD43..
    LRD33..
    LRD15..
    LR2D
    [Uc] control circuit voltage
    96 V DC
    Complementary
    inrush power in W
    0…100 W
    net weight
    0.09 kg
    Offer Sustainability
    REACh Regulation
    REACh free of SVHC
    Yes
    EU RoHS Directive
    Toxic heavy metal free
    Yes
    Mercury free
    Yes
    RoHS exemption information
    China RoHS Regulation
    China RoHS declaration
     Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
    Contractual warranty
    Warranty
    18 months
  • View more View less

    Documents

    Language
    • All Languages7
    • English5
    • French2
    Catalogue
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Size pdf
    Size 111.5 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Version 7.0)
    Description
    Thermal overload relays : TeSys LRK, LRDElectronic thermal overload relays : TeSys LR9, LR9FSIgnle pole overcurrent relay : TeSys RM1PTC-type protection relay: TeSys LT3
    Size pdf
    Size 5.5 MB
    Date 5/15/19
    Description
    Thermal overload relays : TeSys LRK, LRDElectronic thermal overload relays : TeSys LR9, LR9FSIgnle pole overcurrent relay : TeSys RM1PTC-type protection relay: TeSys LT3
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Size pdf
    Size 108.2 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B11 - Relais de protection (Version 3.0)
    Description
    Présentation des relais thermiques de protection des moteursTeSys LRK, LRD: relais de protection thermiquesTeSys LR9D, TeSys FR9F : relais de protection thermiques électroniquesTeSys RM1: relais unipolaire de protection sur-intensiteTeSys LT3: relais de surveillance de température moteurTeSys LR97, TeSys LT4: relais électroniques contre surcharge instantanée
    Size pdf
    Size 5.7 MB
    Date 6/11/19
    Description
    Présentation des relais thermiques de protection des moteursTeSys LRK, LRD: relais de protection thermiquesTeSys LR9D, TeSys FR9F : relais de protection thermiques électroniquesTeSys RM1: relais unipolaire de protection sur-intensiteTeSys LT3: relais de surveillance de température moteurTeSys LR97, TeSys LT4: relais électroniques contre surcharge instantanée
    EU RoHS Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    Description
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    Size pdf
    Size 195.3 KB
    Date 11/15/19
    Description
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    REACh Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    Description
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    Size pdf
    Size 195.3 KB
    Date 11/15/19
    Description
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    RoHs China Declaration
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    Description
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
    Size pdf
    Size 195.3 KB
    Date 11/15/19
    Description
    TeSys D thermal overload relays - remote electrical tripping - 96 V DC
  • Technical FAQs

    No results found.
    Unfortunately, related FAQs are unavailable due to temporary technical issues. Please try again later.
Compare products: /