Welcome to the Schneider Electric corporate Website

Select your location

View all TeSys LE Enclosed Motor Starter
Schneider Electric LE4D18G7 Image

LE4D18G7

Schneider Electric LE4D18G7 Image
LE4D18G7

TeSys LE - enclosed DOL starter - 18 A - 120 V AC coil

Show more characteristics
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range
    TeSys
    product name
    TeSys LE
    device short name
    LE4D
    product or component type
    Enclosed DOL starter
    device application
    Standard
    material
    Polycarbonate
    utilisation category
    AC-3
    device composition
    Thermal overload relay ordered separately
    Contactor
    Fuse disconnector
    [Ie] rated operational current
    18 A AC-3
    motor power kW
    10 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    9 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    9 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    120 V AC 50/60 Hz
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    18 A
    associated fuse rating
    20 A 10 x 38 mm aM
    control type
    Push-button start green I
    Push-button stop/reset red O
    Complementary
    cable entry number
    2 ISO20 top
    2 ISO25 top
    2 ISO32 top
    2 ISO40 top
    2 ISO20 bottom
    2 ISO25 bottom
    2 ISO32 bottom
    2 ISO40 bottom
    width
    186 mm
    height
    330 mm
    depth
    175.5 mm
    product weight
    2.2 kg
    Environment
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 conforming to IEC 60529
    standards
    IEC 60947-4-1
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    environmental characteristic
    Standard environment
  • View more View less

    Documents

    Language
    • All Languages5
    • English3
    • French3
    Catalogue
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Size pdf
    Size 111.5 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Version 6.0)
    Description
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-brakers, contactors. For DOL, Star-Delta , safety app. and AS-interface bus application
    Size pdf
    Size 4 MB
    Date 5/15/19
    Description
    All enclosed starters built with switch-disconnectors or motor circuit-brakers, contactors. For DOL, Star-Delta , safety app. and AS-interface bus application
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Size pdf
    Size 108.2 MB
    Date 7/12/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A1 - Demarreurs en coffret (Version 4.0)
    Description
    Les démarreurs de moteurs sont livrés assemblés et montés en coffret. Selon le modèle, ils intègrent les composants de protection, de commande, de raccordement. Démarreurs pour commande directe, inversion, étoile-triangle, de sécurité.
    Size pdf
    Size 3.8 MB
    Date 6/11/19
    Description
    Les démarreurs de moteurs sont livrés assemblés et montés en coffret. Selon le modèle, ils intègrent les composants de protection, de commande, de raccordement. Démarreurs pour commande directe, inversion, étoile-triangle, de sécurité.
    Instruction sheet
    Format
    Size
    Date
    Add to My Documents
    LE4D... D.O.L. starters, non-reversing (Version 06)
    Description
    LE4D... D.O.L. starters, non-reversing
    Size pdf
    Size 1.5 MB
    Date 2/24/15
    Description
    LE4D... D.O.L. starters, non-reversing
  • Technical FAQs

    No results found.
    Unfortunately, related FAQs are unavailable due to temporary technical issues. Please try again later.
Compare products: /