Présentation
L'interface utilisateur de Field Device Manager et les fonctions de diagnostic vous permettent d'améliorer la disponibilité et les performances tout en réduisant considérablement vos coûts de maintenance. Disponible au sein du logiciel de contrôle Foxboro, cet ensemble d'outils offre un environnement d'ingénierie et de maintenance complet et totalement intégré pour vos équipements et instruments de terrain.
Caractéristiques
Pour les techniciens et les ingénieurs de maintenance
- Fonctionne avec tout type d'équipement de système d'automatisation, provenant de n'importe quel fournisseur, et avec tout type de protocole
- Prise en charge de FDT et Enhanced EDDL pour permettre aux fournisseurs d'équipements de programmer la configuration des appareils et les données de maintenance pour le système hôte
- Ingénierie réutilisable via des modèles personnalisables pour chaque modèle d'appareil
- L'assistant de mise en service automatise toutes les étapes de mise en service de l'appareil
Avantages
- Coût total de possession le plus faible grâce à une technologie réellement ouverte
- Configuration des équipements, mise en service et diagnostics sans égal
- Ingénierie simplifiée et productivité accrue
- Réduction des temps d'arrêt, plus de maintenance inutile
- L'approche prédictive de la maintenance des équipements permet de détecter les problèmes rapidement avant qu'ils ne s'aggravent
Applications
- Traitement des hydrocarbures
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Gaz et pétrole en amont
- Production d'énergie
- Métallurgie et exploitation minière
- Gestion de l'eau et des eaux usées
- Produits pharmaceutiques et biotechnologies