Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE IP21 4 KW 200 V/240 V

ATV630U40M3

Tablero de medición de energía y energía integrado
Monitoreo y control de procesos integrados
Función Stop and Go para reducir el consumo energético
Monitoreo y protección de activos
Monitoreo de derivación
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
6138
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Productcolabortessavedediado
information_stroke
Este producto podría reducir las emisiones durante la fase de uso bajo condiciones específicas.
Yes
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
+ Lifecycle Services
Guardamotor Magnético TeSys GV2 AC-3 18A 50kA 3P3D Manija Rotativa

GV2L20

cable Ethernet ConneXium - cable recto de par trenzado blindado - 2 m

490NTW00002