


1 videos
Contactor EasyPact TVS 3P(3 NO) AC3 50A 110 VAC
LC1E50F6
Discontinuado el:26/11/2024
Fuera de servicio el:31/03/2025
Reemplazo(s) recomendado(s)
Maximum motor phase current:
[Uc] tensión de circuito de control:
tipo de circuito de control:
composición de los contactos auxiliares:
El contactor Tesys TVS fácil ofrece una solución rentable para una aplicación simple
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Fácil elección para aplicaciones simples
Varias tensiones de la bobina del relé: A.C
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
991
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA
LC1E50F6 se reemplaza por: