Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Termostato S.(Na Vent.) Azul (°C)

NSYCCOTHO

Rango de ajuste de temperatura: 0 - 60 °C
Tipo de sensor Bimetal - 100000 ciclos
Modo de montaje múltiple: raíl DIN, placa de montaje, raíles cruzados
Conexión eléctrica 4 terminales, capacidad de sujeción: 2.5 mm²
Dimensiones Ext: 68 x 33 x 44 mm
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA