
Gira la imagen para ampliar




Harmony XVU - Ø 60 mm - xvu módulo zumbador unidad - ip54 - 24 v ac/dc, negro
XVUC9S
Carcasa negra
85 dB a 1m de nivel acústico
Grado de protección IP54
Cumple con las normas UL, CSA y CE
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -25°C a 50°C
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
NA