Consulter notre FAQ
Quel est le courant maximum de commutation des contacts des réferences ZBE101 et ZBE501 de la boutonnerie Harmony?
L'offre DHM de Schneider Electric spécifient plusieurs types de contacts : standards, décalés, faible charge et forte charge.
Afin de ne pas détériorer ces contacts, il est important de savoir avec précision l'intensité et la durabilité qu'ils peuvent supporter.
Ces caractéristiques sont détaillés pour les contacts standards et forte charge :
ZBE101 : contact dit standard
- en catégorie d'emploi DC13 sous une tension de 24 VDC ==> 0,5A pour 1 million de cycle de manoeuvres,
- en catégorie d'emploi AC15 sous une tension de 24 VAC ==> 4A pour 1 million de cycle de manoeuvres,
- en catégorie d'emploi AC15 sous une tension de 120 VAC ==> 1,5A pour 1 million de cycle de manoeuvres,
- en catégorie d'emploi AC15 sous une tension de 230 VAC ==> 1,0A pour 1 million de cycle de manoeuvres.
ZBE501 : contact dit forte charge
- en catégorie d'emploi DC13 sous une tension de 125 VDC ==> 1,1 A pour 1 million de cycle de manoeuvres,
- en catégorie d'emploi DC13 sous une tension de 250 VDC ==> 0,55 A pour 1 million de cycle de manoeuvres,
- en catégorie d'emploi AC15 sous une tension de 120 VAC ==> 6A pour 1 million de cycle de manoeuvres,
- en catégorie d'emploi AC15 sous une tension de 240 VAC ==> 3A pour 1 million de cycle de manoeuvres.
Ce tableau reprend l'offre forte charge:
Pour en savoir plus sur les contacts, consulter le fichier joint suivant :
Publié pour:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: