Szakíts a megszokásokkal és válassz most Sedna Elements üvegimitációs kereteink közül!
Tudtad, hogy a villanykapcsoló az egyik leggyakrabban használt eszköz az otthonodban? Nézz ezentúl másként a kapcsolóidra, tedd őket lakásod díszévé, és merj változtatni!
Sedna Elements üveghatású kereteinkhez most fantasztikus kedvezménnyel, akár több, mint 30%-kal* olcsóbban juthatsz hozzá.
*A kedvezmény a 2024.10.01-től érvényes listaárak és a korábban érvényes listaárak közötti árelőnyt jelzi. A feltüntetett kedvezmény nem minden Sedna Elements keretre egységesen vonatkozik. A részletekért keresd fel a hozzád legközelebbi Schneider Electric szakkereskedést!
A design a részletekben rejlik!

Válasszon most Sedna Design & Elements kapcsolók közül 20% kedvezménnyel!*
Tudta, hogy a villanykapcsoló az egyik leggyakrabban használt eszköz az otthonokban? Nézzen ezentúl másként a kapcsolóira, tegye őket a lakás díszévé, és merjen változtatni!
Sedna Design & Elements kapcsolókhoz most fantasztikus kedvezménnyel juthat hozzá. Látogasson el az önhöz legközelebbi villamossági szakkereskedésbe!
*Az akció 2025. november 3-tól 2025. december 19-ig érvényes.
Keretet adunk vágyainak
Ön melyik Sedna terméket választaná?
A Sedna Design & Elements kapcsolók tervezését a legújabb divat- és lakberendezési trendek inspirálták. A Sedna ellenállhatatlan stílusú, modern, tökéletes inspirációt jelent és elengedhetetlen eleme a divatos belső tereknek. Akár lakásfelújítás, akár új otthon építése esetén is megtalálhatja az ön számára megfelelő Sedna villanykapcsolót. A modern keretek és betétek szabadon kombinálhatók, így mindenki saját ízlésére szabhatja a termékeket. A Sedna kínálat gazdag funkciókínálattal támogatja egy modern élettér létrehozását.
Újdonságok a kínálatban
Megújult megjelenés, intelligens kialakítás
A Sedna Design & Elements egy prémium termékcsalád, amelynek termékei számos modern színben kaphatóak, és amelyek a fa, fém és üveg megjelenését és érzetét varázsolják ön vagy ügyfelei otthonába.
A Sedna segítségével ügyfelei megvalósíthatják ötleteiket és személyes stílusukat az ízlésüknek és költségvetésüknek megfelelő kapcsolók széles választékával.