1. Hvordan kan skipsfartindustrien forbedres?
Det finnes mange muligheter for nyskapning og fremskritt i skipsfartindustrien. For økt effektivitet i driften og for å oppnå bærekraft kan skipsfarten ta i bruk automatisering, kunstig intelligens, maskinlæring og mye mer.
Skipsrederier kan innføre ulike administrasjonssystemer for skipsfart, strømløsninger for avbruddsfri drift, digitale løsninger og robuste løsninger for skipsfartindustrien. Ved å ta i bruk slike løsninger kan skipsfartindustrien dramatisk forbedres samtidig som den elektriske sjøfartsikkerheten opprettholdes.
2. Hvordan kan skipsfart være bærekraftig?
Rent drivstoff er et faktor innen skipsfarten som kan ødelegge eller redde balanseregnskapet. Å droppe karbondrivstoff ville være et problem. Men skipsfartindustrien kan gjøres bærekraftig ved å benytte teknologitiltak som forbedrer energilagringen og effektiviteten, driftstiltak som gir mer effektiv drift, og fornybare energikilder for redusert karbonutslipp.
Dessuten kan havneterminaloperatører og havnemyndigheter integrere landstrøm på en effektiv måte og samtidig minimere prosjektets kostnad og risiko. Du kan gjøre det sømløst med Schneider Electrics ShoreBoX™, som er en forhåndsdesignet strømløsning.
ShoreBoX™ er et enkelt styringssystem med variable innstillinger som sikrer fullstendig sporbarhet og systemets ytelse, samtidig som driftstiden maksimeres. Det er en av de mest robuste og pålitelige elektriske løsningene for sjøfart.
3. Hvor viktige er sjøfartløsningene våre?
Skipsfartindustrien kan tilpasse seg denne nye tidsalderen ved å ta i bruk omfattende og teknologisk avanserte løsninger for sjø- og skipsfart. Schneider Electric tilbyr en omfattende serie med løsninger for skipsfartindustrien for håndtering av vanlige utfordringer som driftseffektivitet, bærekraft, sikkerhet og pålitelighet.
EcoStruxure for Marine and Shore Power er en totalløsning som overvåker strømforbruket om bord og øker energi- og strømbesparelsene. Det er en arkitektur som tilbyr IoT-løsninger på tre viktige nivåer: Tilkoblede produkter, Edge Control og apper, analyser og tjenester.
I tillegg tilbyr Schneider Electric styringssystemer for skip, løsninger for skrubberkontroll, sikker strøm med UPS-enheter og ShoreBoX™-løsning.