Marcile noastre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Altivar 310

Gama Optimized de variatoare de viteza de la 0.37 la 11kW

Parte din Easy Series

Adecvat in mod special pentru aplicatii ce implica masini industriale, unitatea de actionare cu turatie variabila Altivar 310 este un convertizor de frecventa pentru motoare asincrone trifazate 380… 460 V cu o valoare nominala de la 0,37 kW / 0,5 CP la 11 kW / 15 CP
Altivar 310 Schneider Electric Gama Optimized de variatoare de viteza de la 0.37 la 11kW