Marcile noastre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Exiway Trend

Performante multiple, 50-500 lumeni, design atractiv pentru toate instalatiile: incastrate,cu montaj de perete si in tavan fals.Autonomie si mod de functionare (M-NM) ce pot fi selectate din 2 jumperi

Parte din Exiway

Flexibilitate maxima de instalare. Autonomia poate fi selectata: autonomia standard este de 1 ora, dar poate fi marita la 1,5, 2 sau 3 ore. Fiecare referinta include functia permanent/nepermanent, modul permanent M/SA (intotdeauna pornit), modul nepermanent NM/SE (numai in caz de urgenta), selectia se poate face de la jumper. Sunt disponibile modele de autotestare standard si wirelessr. Functie de semnalizare de iesire cu vetrosemnalizare sau set de 4 pictograme

Exiway Trend Schneider Electric Performante multiple, 50-500 lumeni, design atractiv pentru toate instalatiile: incastrate,cu montaj de perete si in tavan fals.Autonomie si mod de functionare (M-NM) ce pot fi selectate din 2 jumperi