Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image de ION8650 V420 (004.020.001) Firmware

ION8650 V420 (004.020.001) Firmware

Find the firmware for each of the ION8650A, ION8650B, and ION8650C platforms in the attached zip file. NOTE: This firmware is officially tagged using the new format for firmware version strings as defined in Schneider Electric Power Data Model Invariant. Basically, this format is defined as follows: ==================================== the FW version string consists of 11 characters in the format of “xxx.yyy.zzz”. The “major” version (xxx) will be incremented when major FW features are added or when a compatibility break is introduced in the product. The “minor” version (yyy) will be incremented when existing FW features are updated or new features are added but compatibility with the previous version is maintained. The “patch” version (zzz) will be incremented for quality updates only, i.e. bug fixes. ================================ For this release of what is commonly and traditionally called V420, the major version is 004 and the minor version is 020. Future firmware releases will likely no longer refer to the traditional firmware number designation in favour of this new firmware version string format.

Date: 25 juin 2015 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V420
Référence du document: ION8650_004.020.001

Fichiers

Nom du fichier
ION8650_V420_(004.020.001)_Firmware.zip

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.