¿Cómo seleccionar llaves térmicas de caja moldeada regulables - EasyPact CVS?
EasyPact CVS - Interruptor tipo caja moldeada con unidad de protección regulable desde 15 hasta 600 A, ideal para instalaciones en pequeños y medianas edificaciones y pequeña industria. Poderes de corte de 40 y 70kA @ 220Vac Versiones de 3 y 2 tamaños: 100-250A y 400-630 A Protecciones termomagnéticas para toda la gama Protección térmica regulable de 0,7 a 1 In (TMD) Accesorios y auxiliares comunes con otras gamas de caja moldeada de Schneider Electric ComPact NSX Cumple con la norma IEC 60947-2 En este video aprenderemos lo fácil que es seleccionar un interruptor de la linea EasyPact CVS.
Fecha:
10 may 2023 | Tipo:
How to video
Idiomas:
Español | Versión:
1.0
Subtipo: Función y aplicación
Referencia del documento:
Llaves_EasyPact_CVS