Descubre los relevadores de protección PowerLogic P3
Descubre los relevadores de protección PowerLogic P3
Eficiencia incomparable y mejor conectividad

La protección eléctrica nunca ha sido tan eficiente. Disfrute de una mayor productividad en todos sus proyectos y simplifique la gestión de la red de distribución con relés de protección PowerLogic P3 fáciles de usar. Con funciones de protección del alimentador, motor y transformador en un solo dispositivo, PowerLogic P3 ha sido diseñado para satisfacer sus necesidades, incluida la protección contra sobrecorriente y arcos eléctricos, la conectividad más reciente y la máxima seguridad.
Beneficios de los relevadores de protección PowerLogic P3
Seguridad mejorada
Ofrece operaciones más seguras para aplicaciones de media tensión con más de 40 funciones de protección, incluyendo la protección de arco integrado y pruebas de inyección virtual incorporadas. Cumple con las normas internacionales de calidad (por ejemplo, IEC 60255-1).
Mejor conectividad
Disfruta de operaciones remotas con nueve protocolos de comunicación totalmente compatibles en un solo paquete. Mejora tus operaciones con la aplicación EcoStruxure Power Device y simplifica las instalaciones con la herramienta eSetup Easergy Pro.
Eficiencia incomparable
Ahorra tiempo con herramientas digitales intuitivas en línea para una instalación, configuración y operaciones más simples, así como funciones avanzadas para configuraciones fuera de línea.
Aplicaciones
Edificios
Industria
Distribución de la energía
Empiece a usar los relevadores de protección PowerLogic P3 hoy mismo
Seleccione la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.
Recursos adicionales
Recursos adicionales