Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Contactor modular Acti9 iCT remoto 25A 1NA 230 a 240V CA

A9C20731

Certificado: DC-E-S26-076.1 - IRAM
Aislamiento clase II en caja de distribución: Seguridad permanente para todos los usuarios
Sencillo sistema de enganche: combinación flexible de elementos auxiliares
Fáciles de seleccionar: amplia gama normalizada según la norma DIN
Durabilidad eléctrica 100000 y mecánica 1000000 ciclos
Amplio rango de operación: temperaturas desde -5°C hasta 60°C
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
132
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA