
Gira la imagen para ampliar

Contactor modular Acti9 iCT remoto 63A 4NA 220 a 240V CA
A9C20864
Certificado: DC-E-S26-076.1 - IRAM
Aislamiento clase II en caja de distribución: Seguridad permanente para todos los usuarios
Sencillo sistema de enganche: combinación flexible de elementos auxiliares
Fáciles de seleccionar: amplia gama normalizada según la norma DIN
Durabilidad eléctrica 100000 y mecánica 1000000 ciclos
Amplio rango de operación: temperaturas desde -5°C hasta 60°C
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
581
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
NA