Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Telerruptor Acti9 iTL 1P-2P 16A 230 a 240V CA

A9C30815

[In] Corriente Nominal:

[Uc] tensión de circuito de control:

comp. contacto polo:

Cero consumo de energía
Aislamiento clase II en caja de distribución: Seguridad permanente para todos los usuários
Sencillo sistema de enganche: combinación flexible de elementos auxiliares
Señalización de posición de contacto mecánico e terminales aislados IP33
Fáciles de seleccionar: amplia gama normalizada según la norma DIN
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
6
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA