Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Interruptor termomagnético Acti9 iK60 4P 63A curva C 6kA

A9K24463

Número de Polos:

[In] corriente nominal:

Certificado: DC-E-S26-042.7 - IRAM
Mayor vida útil gracias a la tecnología Cierre Brusco (Fast Closing)
Aislamiento clase II en caja de distribución: Seguridad permanente para todos los usuários
Dispositivo de bloqueo
Durabilidad eléctrica 10000 ciclos y mecánica 20000
Producto con bajo impacto ambiental, Green Premium
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
14
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
50
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA