Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Interruptor diferencial Acti9 ilD 4P 63A tipo AC 100mA

A9R12463

Certificado: DC-E-S26-002.22 - IRAM
Mayor vida útil gracias a la tecnología Cierre Brusco (Fast Closing)
Señalización roja de defectos: reducción del tiempo de intervención (VisiTrip)
Señalización verde de circuitos desconectados y seguros para mantenimiento (VisiSafe)
Aislamiento clase II en caja de distribución: Seguridad permanente para todos los usuarios
Durabilidad eléctrica 15.000 ciclos y mecánica 20.000 ciclos
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
61
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA